Positionserkennung am Traubenvollernter

Die induktiven Näherungssensoren IMB oder IMS halten selbst extremen Temperaturen, Wetterbedingungen und Hochdruckreinigungen stand und sind somit ideal für den Einsatz an Trauben- oder Olivenvollerntern geeignet. Abhängig davon, an welcher Stelle der Maschine diese Sensoren installiert sind, können sie z. B. die Position von Trichter und Rädern erkennen oder die Drehzahl verschiedener Antriebe messen und einen zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Betrieb sicherstellen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Sensoren für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
    • Gewindegrößen: M12 bis M30
    • Hohe Schaltabstände: 4 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Load-Dump-Schutz und hohe elektromagnetische Verträglichkeit von 100 V/m
    • E1-Typgenehmigung
    Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
    • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz