Positions- und Geschwindigkeitserfassung am Mähdrescher

Mähdrescher verfügen über viele Funktionseinheiten mit rotierenden Teilen (z. B. Dreschtrommel, Strohhäcksler, Reinigungsgebläse). Für eine optimale Maschineneinstellung und -bedienung müssen Position und Geschwindigkeit dieser Teile gemessen werden. Dank der schmierölbeständigen induktiven Näherungssensoren IMB oder IMS lassen sich diese Messaufgaben auch in Getrieben problemlos lösen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Sensoren für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
    • Gewindegrößen: M12 bis M30
    • Hohe Schaltabstände: 4 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Load-Dump-Schutz und hohe elektromagnetische Verträglichkeit von 100 V/m
    • E1-Typgenehmigung
    Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
    • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz