Nivellierung des Feldspritzengestänges

Der kompakte Neigungssensor TMS/TMM22 dient zur Nivellierung des Gestänges. Bei unterschiedlichen Geländeprofilen z. B. kann dank des Sensors die Neigung des Gestänges verstellt werden. Der TMS/TMM22 eignet sich für diese präzise Nivellierungsaufgabe dank hoher Genauigkeit über den gesamten Messbereich, ausgezeichneter Temperaturstabilität sowie kompensierter Querempfindlichkeit und optimaler Vibrationsunterdrückung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der robuste Allrounder für die Neigungsmessung
    • Messbereich von bis zu 360° (1-achsig) oder bis zu ±90° (2-achsig)
    • Verschleißfreie MEMS-Technologie für dauerhaft hohe Präzision und Signalgüte
    • Messgenauigkeit ±0,25°
    • Analogschnittstellen 0 … 10 V und 4 … 20 mA verfügbar oder kundenspezifisch anpassbar
    • Schutzarten IP66, IP68 und IP69K
    • Preset-Funktion zum Nullsetzen bei Einbau