Bestandserkennung an Sprühgeräten im Obstbau
Unterschiedliche Baumabstände, Wuchshöhen und Lücken verringern oftmals die Effizienz von Sprühgeräten im Obstbau. Um die Spritzmittelausbringung zu optimieren, werden die Ultraschallsensoren UC30 zur Detektion des Bestands eingesetzt. Dank einer Reichweite von bis zu 8 m und einer robusten Detektionsfähigkeit steuert der UC30 die Aktivierung der Spritzdrüsen präzise und zuverlässig. Der UC30 wird auch zur automatischen Ab-/Anschaltung der Applikation am Vorgewende eingesetzt. Damit sorgt der Sensor für eine effizientere Spritzmittelausbringung bei gleichzeitiger Entlastung des Bedieners.