Positionserfassung des Lenkzylinders
Die präzise Positionserfassung zur Regelung der Lenkung ist eine Grundvoraussetzung für das autonome Fahren von mobilen Arbeitsmaschinen. Der Linear-Encoder MAX – integriert in den Lenkzylinder des Traktors – erfasst dessen Position. In Verbindung mit dem Fahrerassistenzsystem WGS kann der Lenkzylinder positioniert und damit die Lenkung gesteuert werden.