Überwachung des Bohrwinkels

Grundlage einer erfolgreichen Bohrung ist die genaue Positionierung und Justage des Bohraggregats. Dazu ermittelt der Neigungssensor TMM88 die X- und Y-Koordinaten. Hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich, ausgezeichnete Temperaturstabilität sowie kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung machen den TMM88 zur idealen Lösung für diese herausfordernde Aufgabe.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hochpräzise Neigungsmessung für raue Umgebungsbedingungen
    • Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
    • Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
    • Frei konfigurierbare Strom- oder Spannungsschnittstelle oder komfortable CANopen-Schnittstelle
    • Genauigkeit bis zu ±0,02°
    • Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse
    • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro