Objektdetektion am Bohrgerät

Für einen störungsarmen Bohrvorgang ist es notwendig, Objekte frühzeitig zu erkennen, die in das nähere Umfeld des Bohrgeräts gelangen. Das Objektdetektionssystem AOS102 ist eine selbsttestende und zuverlässige Lösung für die Objekterkennung in rauer Umgebung. Das System besteht aus zwei 2D-LiDAR-Sensoren LMS111 und einer Sicherheitssteuerung. Die staubunempfindlichen 2D-LiDAR-Sensoren sind beidseitig am Bohrgerät montiert und decken mit ihren flexiblen Überwachungsfeldern einen Bereich bis zu 10 m um die Maschine ab. Erkannte Objekte in den Überwachungsfeldern führen zu einem Alarmsignal an die Maschinensteuerung, die den Bohrvorgang sofort stoppt und so Unfälle verringern kann.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hohe Systemzuverlässigkeit für Bereichsüberwachung auch bei rauen Umgebungsbedingungen
    • Berührungslose Detektion durch allwettertaugliche LiDAR-Technologie
    • Anwendungsspezifisch einstellbare Detektionsbereiche
    • Automatische Selbsttestzyklen
    • Zugeschnittene Steuerungskonfiguration
    • Einfache Implementierung neuer Funktionen
    • Optionale Gateways für Ferndiagnosen oder Datenanalysen