Positionierung der Hydraulikzylinder bei teilautomatisierten Arbeitsprozessen
Durch die Positionierung der einzelnen Hydraulikzylinder des Baggerarms können Arbeitsprozesse teilautomatisiert werden. So ist beispielsweise ein gleichmäßiges Hangabziehen möglich. Robuste Linear-Encoder MAX – integriert in die Hydraulikzylinder des Baggerarms – erfassen zunächst die Ist-Position. Anschließend wird durch die Hydrauliksteuerung die Soll-Position angefahren.