Nivellierung des Baggerarms

Um den Arbeitsablauf eines Baggers zu optimieren, muss die absolute Position der beweglichen Teile zueinander bekannt sein. Die Neigungssensoren TMS/TMM88 erfassen diese Position zuverlässig, indem sie die Neigung des Ober- und Unterwagens sowie des Baggerarms messen. Absolut-Encoder AHS/AHM36 an den jeweiligen Armgelenken können die Messung unterstützen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hochpräzise Neigungsmessung für raue Umgebungsbedingungen
    • Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
    • Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
    • Frei konfigurierbare Strom- oder Spannungsschnittstelle oder komfortable CANopen-Schnittstelle
    • Genauigkeit bis zu ±0,02°
    • Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse
    • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
    Flexibel, smart, kompakt: Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
    • 36-mm Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit Multiturn: 12 Bit)
    • Klemm-/Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
    • Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
    • Diagnosefunktionen
    • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
    • Schutzart bis IP67 bzw. IP69K