Nivellierung des Baggerarms bei begrenztem Arbeitsbereich
Eine präzise Steuerung des Baggerarms ist bei engen Platzverhältnissen wichtig, um Beschädigungen an der umliegenden Infrastruktur sowie an Rohrleitungen im Erdboden zu vermeiden. Mit Linear-Encodern MAX – integriert in die vier Hydraulikzylinder des Baggers – ist eine indirekte Messung der Positionen der Hydraulikzylinder und damit eine Nivellierung des Baggerarms möglich. Durch die Integration der robusten Sensoren können maximale Höhen- und Tiefenpositionen eingelernt werden. Damit werden Kollisionen vermieden und der Bediener erhält Unterstützung bei seiner Tätigkeit.