Laufkatzenpositionierung bei Kranen
Die korrekte Positionierung von Kranen in Lagern und Outdoor-Bereichen kann besonders leicht durch Kombination mehrerer Encoder realisiert werden. Für die präzise Positionierung der X- und Y-Achsen des Krans können Linear-Encoder eingesetzt werden, für die Z-Achse ein Multiturn-Absolut-Encoder. Der berührungslose Linear-Encoder KH53 ist eine robuste, langlebige Lösung zur Erfassung der absoluten Position von Kranen. Er kann Messlängen bis 1.700 m erfassen und unter rauesten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, wie sie typischerweise in Stahllagern vorkommen. Linear-Encoder KH53 unterstützen Geschwindigkeiten bis 6,6 m/s.