Überwachung der Greiferhandfunktionen

Der magnetische Zylindersensor MZ2Q-C überwacht den in der Greiferhand enthaltenen pneumatischen Zylinder. Der Sensor verfügt über einen kurzen, für Greiferapplikationen optimierten Schaltpunkt, der die Prozesseffizienz durch höhere Taktzeiten steigert. Die robuste Befestigung hält den Sensor in der gewünschten Position, selbst bei Schock und Vibration, und erhöht die Zuverlässigkeit. Der MZ2Q-C passt in alle gängigen C-Nuten, unabhängig von Zylinderprofil und -fabrikat. Der induktive Näherungssensor IME08 detektiert die Endlage der in der Greiferhand integrierten Klappachse.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Magnetische Zylindersensoren mit zwei einstellbaren Schaltpunkten für C-Nut
    • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
    • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
    • Einfache Einstellung von zwei Schaltpunkten per Teach-in Taste
    • LEDs zur Anzeige der beiden Schaltpunkte
    • Detektionsbereich bis 50 mm Hub
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M12 bis M30
    • Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
    • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP67
    • Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr