Lokalisierung und Navigation von mobilen Sortierrobotern im Logistikzentrum

Dutzende von mobilen Robotern sortieren Pakete und Versandtaschen im Logistikzentrum. Das übergeordnete Sortiersystem übermittelt dem Sortierroboter die Information, an welchen Zielort er seine Ladung transportieren soll. Der Rasterlokalisierungssensor GLS100 liefert dem mobilen Roboter seine genaue Position. Durch das Lesen der 2D Matrix-Codes auf dem Boden der Logistikhalle findet der Roboter den richtigen Abladeort.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Rasterlokalisierung mit dem gewissen Etwas
    • Variable Leseabstände von 50 mm bis 500 mm
    • Liest Data-Matrix- und QR-Code-Etiketten
    • Kleines Gehäuse mit drehbarer Steckereinheit oder Steckereinheit mit flexibler Kabelführung
    • Integrierte Winkelmessung als Ausrichthilfe bei der Montage
    • Zuverlässige, einfache Parametersicherung
    • Unempfindlich gegenüber Fremdlicht

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr