3D-Detektion von Rundholz

Mehrere Streaming-Kameras Ruler3000 können zu leistungsstarken 3D-Scannersystemen kombiniert werden. Ruler3000 erzeugt ein präzises dreidimensionales Bild der Stammumrisse mit all seinen Unregelmäßigkeiten, selbst in rauen Umgebungen. Diese Daten ermöglichen die Sortierung der Stämme nach Querschnitten, wobei jedem Stamm die richtige Abwurfbox zugewiesen wird. Ruler3000 verfügt serienmäßig über eine High-End-Laserstreufunktion, die zwischen Rinde und hellem Holz unterscheidet, was bei dieser Anwendung unerlässlich ist.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der schnellste Weg zu High-Performance-3D
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67