Detektieren der Waldkante

Mehrere 3D-Vision-Kameras Ruler3000 lassen sich durch Integratoren zu einem leistungsstarken 3D-Scannersystem kombinieren. Ruler3000 vermisst auch in rauen Umgebungen das Querschnittsprofil des Holzbretts präzise. Dadurch lässt sich die Position der Waldkante exakt bestimmen und das Brett in der nachgelagerten Vielblattkreissäge besäumen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der schnellste Weg zu High-Performance-3D
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67