Erfassen der Nutzfläche von unbesäumten Holzbrettern

Die 3D-Vision-Kamera Ruler3000 liefert auch in rauen Umgebungen ein exaktes dreidimensionales Abbild des längsgeförderten Holzbretts. Diese Daten bilden die Grundlage für eine exakte Positionsbestimmung der Waldkante. Zusätzlich lässt sich die Nutzfläche des unbesäumten Holzbretts erfassen und der optimale Holzertrag berechnen. Ruler3000 verfügt standardmäßig über eine High-End-Laserstreufunktion, die kleine Baumknoten und andere Defekte wie Fäulnis und Bläue erkennt.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der schnellste Weg zu High-Performance-3D
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67