Unterscheidung von Bauteilen beim Greifen
In einer pneumatischen Montageanlage werden drei unterschiedlich breite Varianten eines Bauteils A bearbeitet. Jeweils ein Bauteil A wird mithilfe eines Greifers aufgenommen und auf einem Werkstückträger auf dem Förderband platziert. Der Positionssensor MPS-G misst die exakte Breite des gegriffenen Bauteils A und gibt den gemessenen Wert anhand des Prozessdatums über IO-Link an die Steuerung weiter. So lassen sich die weiteren Prozessschritte an die entsprechende Bauteilvariante anpassen.