Dynamische Palettenvermessung bei herausfordernden Objekteigenschaften

In automatisierten Logistikprozessen sind auch größere Objekte, wie Paletten, zuverlässig zu vermessen. Für möglichst schlanke und effiziente Prozesse bietet sich eine dynamische Vermessung im Prozess an, die den kleinsten umhüllenden Quader des Objekts ermittelt. Hierfür ist das Track-and-trace-System VMS6x00/7x00 ideal. Es misst selbst Objekte mit herausfordernden Oberflächeneigenschaften, z. B. in Folie verpackte Paletten, oder wenn diese mit leicht glänzenden oder schwarzen Objekte beladen sind. Neben Objektdimensionen (Länge, Breite, Höhe) kann auch die genaue Position der Palette auf dem Fördersystem bestimmt werden. Durch den modularen Aufbau ist das System zudem zu anderen SICK-Lösungen kompatibel und ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Anwendungen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Dimensionierung und Positionsbestimmung von großen oder anspruchsvollen Objekten
    • Messgenauigkeit: bis zu 20 mm x 20 mm x 20 mm
    • Objektgrößen: bis zu 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
    • Förderbandgeschwindigkeiten: bis zu 3,0 m/s
    • Redundanter Systemaufbau (optional)
    • MTTR: weniger als 10 Min. dank hardwarebasiertem Parametercloning
    • Zentrale Steuereinheit ermöglicht einfache Systemerweiterung