Dynamische Deformationserkennung für Pakete auf dem Förderband

Die einfache und berührungslose Erkennung von defekten Paketen ist eine Voraussetzung, um Stillstandszeiten durch eine Beschädigung der Fördertechnik in automatischen Förderanlagen zu vermeiden. Durch eine Überprüfung aller sechs Seiten des kubischen Objekts mit einem Track-and-trace-System kann auch sichergestellt werden, dass automatische Wareineinlagerungs- und -auslagerunsgprozesse ohne Unterbrechungen effizient erfolgen. Die Erkennung selbst kleinster Deformationen ist die Mindestanforderung dieser Applikation, um eine Qualitätskontrolle ankommender und abgehender Pakete zu realisieren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Präzise Objektvermessung bei sehr hohen Geschwindigkeiten
    • Messgenauigkeit bis zu 5 mm x 5 mm x 2 mm
    • Objektgrößen bis zu 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
    • Förderbandgeschwindigkeiten bis zu 4,0 m/s
    • Zertifiziert nach MID, NTEP (OIML), MC und NMI
    • Ausgabe der Punktwolke möglich
    • Dynamische Skalenwertumschaltung
    • Detektion von Deformationen ab einer Größe von 10 mm an allen sechs Seiten