Automatisierte Produktidentifikation mit kamerabasierten Codelesern

Das Track-and-trace-System Lector65x System eignet sich hervorragend für die schnelle und präzise Erfassung von Produkten. Es ist auf höchstmöglichen Durchsatz und maximale Leserate bei hohen Bandgeschwindigkeiten und geringen Objektabständen ausgelegt. Das System basiert auf der 2D-Vision-Kamera Lector65x. Das System ist zudem für die Lesung von Polybags, unterschiedlichen Oberflächen und sogar beinahe schwarzen Objekten prädestiniert. Zusätzlich lässt es sich mit kamerabasierten Codelesern der ICR-Serie, Volumenmesssystemen, Barcodescannern und Waagen kombinieren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Ihre Objekte immer im Fokus
    • Dynamische Fokusanpassung
    • Hohe Schärfentiefe im Fixfokus-Betrieb
    • Tracking-Funktion mit MSC800
    • Integrationsmöglichkeit in das Netzwerkkonzept des MSC800
    • JPEG-Bildausgabe in Echtzeit
    • 2 oder 4 Megapixel Auflösung bei hoher Bildaufnahmefrequenz von bis zu 40 Hz
    • Hohe Flexibilität bei Kundenschnittstellen und Protokollen