Gefahrstellenabsicherung bei der Papierstapelzuführung

Mit der Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke L21 und Spiegelsäulen wird eine einfache und bedarfsgerechte Absicherung bei der Papierstapelzuführung realisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Personen nicht unter die Hebevorrichtung kriechen oder sich auf diese setzen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Zylinderbauform für spezielle Sicherheitsanwendungen bis Typ 2
    • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
    • Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
    • Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
    • Schutzart IP 67
    • Temperaturbereich von –40 °C ... 55 °C
    • Metall- und Kunststoffausführung
    • Radiale Optik (90°-Umlenkspiegel)
    • Einfache Diagnose und Service