Absichern von Schaufel- und Löffelbaggern

Die Aufmerksamkeit von Fahrzeugführern ist stark gefordert, wenn Verladevorgänge in der Nähe von fahrenden Muldenkippern oder Planiergeräten stattfinden und Böschungen den Platz fürs Fahren und Rangieren beengen. Das MINESIC ist ein hochpräzises Objektdetektionssystem , das das Umfeld des Baggers überwacht. Es leitet den Muldenkipperführer sicher zur korrekten Verladeposition. Das Bedienerdisplay zeigt alle Hindernisse im jeweiligen Warnfeld an. Bei unmittelbarer Kollisionsgefahr warnt ein akustisches Signal den Fahrer, sodass er den aktuellen Rangiervorgang sicher und rechtzeitig abbrechen kann.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Fahrerassistenz mit aktiver Kollisionswarnung für Nutzfahrzeuge
    • Visuelle und akustische Warnung
    • Touchscreen-Display mit Anzeige der Fahrzeugkontur und kritischer Objekte
    • Einstellbare Sicherheitsabstände und Warnfelder
    • Volle Funktionalität über den kompletten Geschwindigkeitsbereich
    • Offene Schnittstelle zum Flottenmanagement-System über das Ereignisprotokoll
    • Selbstdiagnosefunktion