Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Induktive Sensoren, Reflexions-Lichtschranken und magnetische Zylindersensoren überwachen die Aufnahme von Blechteilen in den Greifer. Induktive Nährungssensoren in Flachbauweise wie der IQM oder Reflexions- Lichtschranken in Miniatur- oder Klein- Ausführung haben optimale Eigenschaften zur Bauteilerkennung und nehmen wenig Platz im Greifer ein. Mit dem magnetischen Zylindersensor MZ2Q-C werden zwei Schaltpunkte überwacht. Somit können sowohl das Öffnen als auch das Schließen des Greifzylinders mit nur einem Sensor überwacht werden.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr