Zubehör
Weiteres Zubehör
Barcode-Band
5328824
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Codes |
Zubehörfamilie | Positionierungs-Codes |
Beschreibung | 30 mm, Höhe: 40 mm, Messbereich: 0 m ... 10 m |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 24280801 |
ECl@ss 5.1.4 | 24280801 |
ECl@ss 6.0 | 24280801 |
ECl@ss 6.2 | 24280801 |
ECl@ss 7.0 | 24280801 |
ECl@ss 8.0 | 24280801 |
ECl@ss 8.1 | 24280801 |
ECl@ss 9.0 | 24280801 |
ECl@ss 10.0 | 24281501 |
ECl@ss 11.0 | 24281501 |
ECl@ss 12.0 | 24281501 |
ETIM 5.0 | EC000608 |
ETIM 6.0 | EC000608 |
ETIM 7.0 | EC000608 |
ETIM 8.0 | EC000608 |
UNSPSC 16.0901 | 41122702 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.