Zubehör
Weiteres Zubehör

Ausrichthilfe
2101720
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppePrüf- und Überwachungswerkzeuge
      BeschreibungAusrichthilfe zur Detektion des Infrarotlichts (Wellenlängen 780 nm bis 1050 nm) von SICK Sensoren
      LieferumfangAusrichthilfe, Standfuß, Anzeigehilfe, Montageanleitung
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027272792
      ECl@ss 10.027272792
      ECl@ss 11.027272792
      ECl@ss 12.027272792
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716