Übersicht
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
Als Teil des Eco-Systems SICK AppSpace bieten die programmierbaren Sensor Integration Machines SIM10xx multiple Sensordatenakquisition und -fusion und damit Raum für neue Applikationslösungen. Die gewonnenen Daten werden zu wertvollen Informationen, z. B. für die Qualitätskontrolle oder Prozessanalyse, verarbeitet und visualisiert. Daneben ermöglicht die IoT-Gateway-Funktionalität die Anbindung über das Internet von der Edge bis zur Cloud im Kontext von Industrie 4.0. SIM10xx verfügen über einen leistungsfähigen Prozessor und Ethernetschnittstellen für Kameras und LiDAR-Sensoren. Über IO-Link können weitere Sensoren, z. B. zur Abstands- und Höhenmessung, integriert werden.
Auf einen Blick
- Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
- Bis zu 4 Ethernetports
- SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
- Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
- Design ohne Lüfter
- Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft