Flüssigkeitsanalysensysteme

Prozesssicherheit weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus
Die Flüssigkeitsanalyse ist oft eine hochkritische Anwendung für die Prozessqualität oder den Anlagen- und Umweltschutz. Lösungen von SICK kontrollieren in vielen Bereichen die Kontamination der Prozessflüssigkeit oder des Kühl- und Abwassers. Kunden von SICK vertrauen auf die lange Erfahrung des Unternehmens und die große Flexibilität beim Angebot von maßgeschneiderten Lösungen.
2 Treffer:
Zuverlässige Überwachung von organischen Wasserverunreinigungen
- Sehr hohe Messgenauigkeit auch bei geringen TOC-Konzentrationen
- Interne Trägergasaufbereitung
- Ausführungen für den Einsatz in Ex-Zone 1 oder 2 (ATEX)
- Ausführung als Stand- oder Wandgerät
- Schnellwechselfunktion durch zweiten thermischen Reaktor (optional)
- Messstellenumschaltung für 4 Messstellen (optional)
Raum und Schutz für Mess- und Analysentechnik
- Heizung, Kühlung und Belüftung (auf Wunsch redundant)
- Standardcontainer, 10 bis 40 Fuß
- Isolierung und hochwertige Lackierung (C5)
- Brandmelde- und Feuerlöschanlagen verfügbar
- CSC-Zertifikat für Standardmaße
- Geeignet für Ex-Zonen
- Erdbebensichere und feuerfeste Ausführungen verfügbar (F30, F60)
- Sonderkonstruktionen