Zubehör
Weiteres Zubehör
APR-VF-LFH001-0001
5324309
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Schutzfilter |
Zubehörfamilie | Schutzfilter für Belüftungsrohre |
Beschreibung | Schutzfilter für Anschlusskabel. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Belüftungsrohr des Anschlusskabels. Zur Selbstmontage am Kabelende. |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27279290 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279290 |
ECl@ss 6.0 | 27279290 |
ECl@ss 6.2 | 27279290 |
ECl@ss 7.0 | 27279290 |
ECl@ss 8.0 | 27279290 |
ECl@ss 8.1 | 27279290 |
ECl@ss 9.0 | 27279090 |
ECl@ss 10.0 | 27279090 |
ECl@ss 11.0 | 27279090 |
ECl@ss 12.0 | 27279090 |
UNSPSC 16.0901 | 40161518 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.