Anwendungen der Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle zielt darauf ab, die Qualität von Produkten und Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu überwachen und zu optimieren. Ziel ist es, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine funktionierende Qualitätssteuerung sichert eine gleichbleibend hohe Produktgüte, verbessert die Abläufe über die gesamte Produktion und gestaltet Prozesse effizient und zuverlässig. Das reduziert Produktionskosten, sichert die Wettbewerbsfähigkeit und sorgt durch konstant hohe Qualität der Produkte für zufriedene Kunden. Qualitätssicherung kann außerdem dabei helfen, gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Normen einzuhalten, und sorgt somit für Rechtssicherheit.
Die Qualitätskontrollexpertinnen und -experten von SICK beraten Sie gerne. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der automatisierten Qualitätssteuerung verfügt das Unternehmen über eine fundierte Expertise und bietet Ihnen als kompetenter Partner ein breites Lösungsportfolio aus Produkten, System- und Softwarelösungen sowie Services – aus einer Hand und weltweit.
Die passende Lösung für Ihre Qualitätssicherung
Maßnahmen zur Qualitätskontrolle stellen sicher, dass ein Produkt vorab definierten Kriterien genügt. Entsprechende Anwendungen können herausfordernd und je nach Branche sehr unterschiedlich sein. Dennoch lässt sich der Großteil der Anwendungen in der Inline-Qualitätskontrolle vier zentralen Bereichen zuordnen: 1. Defekterkennung, 2. Messungen, 3. Vollständigkeitskontrolle und 4. Fremdkörpererkennung. Diese Zuordnung ist unabhängig davon, ob es sich um Lebensmittel, Arzneimittel oder Elektronikgüter handelt. Für all diese Anwendungen bietet SICK eine hohe Expertise und ein passgenaues Lösungsportfolio aus Hardware, digitalen Produkten und Dienstleistungen. Im Folgenden erfahren Sie, wie die spezifischen Herausforderungen für die einzelnen Anwendungsbereiche der Qualitätssicherung lauten und wie Sie diese mit dem breiten Lösungsportfolio von SICK bewältigen können.
Technica International sichert 3D-Vakuuminspektionen mit TriSpector1000 von SICK
TriSpector1000 ist ein eigenständiger, konfigurierbarer Sensor für kosteneffiziente 3D-Inspektionen. Er ist sehr gut geeignet für die Lösung von Qualitätskontrollanwendungen in der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie. Technica International arbeitet seit vielen Jahren mit SICK zusammen und setzt den TriSpector1000 in einer Kundenapplikation für die 3D-Inspektion von Glasgefäßen ein.

3D-Inspektion der Deckelintegrität mit dem TriSpector1000 bei Fynbo Foods
TriSpector1000 ermöglicht eine zuverlässige Fehlererkennung und gewährleistet damit eine gleichbleibend hohe Qualität der Endprodukte. Mittels der 3D-Vision-Technologie misst der TriSpector1000 nicht nur die Höhe, sondern auch das Volumen. Damit ist die Erkennung fehlerhafter Produkte genauer und verlässlicher.