CEMS-Lösungen
MARSIC280

Mit Sicherheit auf gutem Kurs

Ihr Nutzen

  • Bis zu 2 Messstellen mit nur einem Messgerät realisierbar
  • Hohe Verfügbarkeit und hohe Zuverlässigkeit
  • Einfach austauschbare Module
  • Geringe Kosten durch minimalen Wartungsaufwand
  • Global verfügbarer Servicesupport
  • Per Fernwartung schnelle Unterstützung durch Experten
  • Zukunftssichere Investition: erfüllt aktuell gültige und künftige Anforderungen an die Emissionsüberwachung auf Schiffen
  • Platz- und Kostenersparnis bei der Ersatzteillagerung durch Verwendung der gleichen Einheiten wie beim MARSIC300

Übersicht

Mit Sicherheit auf gutem Kurs

Mit dem MARSIC280 bietet SICK eine kostenoptimierte Lösung zur verlässlichen Emissionsmessung auf Schiffen gemäß MARPOL Annex VI und IMO MEPC. MARSIC280 ist für die Messung von SO2 und CO2 nach dem Scrubber konzipiert. Klassifikationsgesellschaften haben das Messgerät für diese Anwendung typzugelassen.

SICK, als führender Hersteller maritimer Emissionsmesstechnik, bietet mit MARSIC280 eine optimierte Lösung an, in welche die langen Praxiserfahrungen eingeflossen sind. Es glänzt durch einfache Montage und geringen Wartungsaufwand. Module können durch ein Tauschkonzept einfach gewechselt werden. MARSIC280 bietet, aufgrund der Verwendung von standardisierten Einheiten z. B. aus dem MARSIC300, den Vorteil einer Flexibilität und reduziert die notwendige Ersatzteilhaltung.

Auf einen Blick
  • Robustes Design und hohe Messgenauigkeit
  • Von Klassifikationsgesellschaften typzugelassen nach MARPOL Annex VI und IMO MEPC
  • Optimiert auf SO2-und CO2-Messung nach dem Scrubber
  • Verwendung von felderprobten Komponenten von MARSIC300

Vorteile

Intelligente Lösungen für die Schifffahrtsindustrie

Als einer der Marktführer in der Emissionsmesstechnik an Land verfügt SICK über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Gasanalysatoren und in der Emissionsmessung. Darüber hinaus bietet SICK ein umfangreiches Portfolio an Bordmesssystemen und besitzt bei maritimen Applikationen große Erfahrung. So steckt in dem Schiffsemissions-Messgerät MARSIC280 tausendfach bewährte Technik, die ihre Qualität und Zuverlässigkeit weltweit bewiesen hat. Mittlerweile verfügt SICK über eine der größten Anzahl an installierten Schiffsemissions-Messgeräten weltweit und hat sich als einer der führenden Hersteller bei der maritimen Emissionsüberwachung etabliert.

Für saubere Luft auf den Meeren

MARSIC280 misst CO2-Emissionen aus Verbrennungsprozessen und von Schiffsmotoren. Die Sensoren von SICK senden die Messwerte von Bord direkt in die Cloud und stellen die entsprechenden Daten transparent dar, z. B. die Energieeffizienz. Mit dem Schiffsemissions-Messgerät MARSIC280 von SICK fahren Sie DNV-zertifiziert über alle Meere – mit der Sicherheit, dass Messwerte in maritimen Emissionsüberwachungsgebieten zuverlässig verfügbar sind. Und mit der Gewissheit, dass die Folgekosten für Wartung und Kalibrierung des Geräts auf lange Sicht gering bleiben.
Effiziente Lösung, die Kosten senkt

MARSIC280 besticht durch minimalen Wartungsaufwand, besitzt kaum Verschleißteile und bewegliche Teile und lässt sich mit internen Kalibrierfiltern kalibrieren.

Modulares Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation

Kurze Installationszeit durch vormontierten Montagerahmen für den Analysator und bereits vorkonfigurierte Anschlussleitungen.

MARSIC280 macht sich schnell bezahlt

MARSIC280 amortisiert sich in Kombination mit hochmodernen Abgasreinigungsanlagen schnell, da man damit je nach Art des Treibstoffs Kosten sparen kann.

Mehr Transparenz auf den Weltmeeren

Die Internetnutzung auf hoher See ermöglicht, dass MARSIC280 kontinuierlich Daten an cloudbasierte Lösungen sendet. Damit kann der Schiffsbetreiber immer überwachen, was sein Emissionsmessgerät auf See aktuell misst.

Mit dem richtigen Service immer auf sicherem Kurs

Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitarbeitern sorgt SICK dafür, dass Serviceleistungen und Ersatzteile zur Verfügung stehen. Um den globalen Anforderungen zu begegnen, hat SICK mehrere maritime Service-Hubs zur Koordination und aktiven Unterstützung seiner weltweiten Serviceaktivitäten etabliert. Darüber hinaus ermöglichen Trainingszentren unseren Kunden die Vermittlung detaillierten Know-hows über die Produkte und deren Peripherie. Qualifiziertes Personal von SICK und seinen Partnern steht an den Hauptrouten des globalen Schiffsverkehrs für Sie bereit. Die Mitarbeiter bieten technische Unterstützung, lösen Probleme, helfen bei der präventiven Wartung und stellen weitere Dienstleistungen rund um die Messtechnik bereit.

MARITIME SERVICES von SICK – vor Ort, wenn Sie uns brauchen

Wir helfen Ihnen, sich selbst zu helfen

Durch sein Netzwerk von Serviceexperten unterstützt SICK Sie bei regelmäßigen Wartungen. Und mit einer entsprechenden Schulung können Kunden die meisten Wartungstätigkeiten selbstständig ausführen. Bei wechselnder Schiffsbesatzung bietet sich ein E-Learning an, das die Wartungsschritte erklärt. Sooft Sie wollen sowie zeit- und ortsunabhängig.

Mehr Transparenz auf den Weltmeeren

Im cloudbasierten SICK AssetHub, einem Webservice für SICK-Kunden, lassen sich verschiedene SICK-Sensoren abbilden und die Daten der Geräte in Echtzeit darstellen. Damit kann der Schiffsbetreiber immer überwachen, was sein Gerät auf See aktuell misst. Bei einem Problem, etwa einem verstopften Filter, erhält neben der Besatzung auch die Reederei eine entsprechende Meldung und kann geeignete Maßnahmen einleiten.

Globale Verfügbarkeit für maximale Effizienz

Gewährleistungsverlängerung, der Remote Service von SICK, 24-h-Helpdesk, Wartung, Verfügbarkeitszusagen und weitere modular aufgebaute Dienstleistungen lassen sich auf Wunsch individuell kombinieren.

Rundumservice für hohe Verfügbarkeit Ihrer Messgeräte

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System MARSIC280

    System MARSIC280

    MessgrößenCO2, SO2
    MessprinzipienNDIR-Spektroskopie, NDUV-Spektroskopie
    Probemenge
    80 l/h ... 120 l/h
    Messbereiche
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    Einstellzeit (t90)
    15 s ... 30 s
    Inklusive Messgasweg und Gasentnahmeeinheit
    Genauigkeit
    ± 1 %
    Des Messbereichsendwerts
    Empfindlichkeitsdrift
    < 2 %: des Messbereichsendwerts pro Woche
    Nullpunktdrift
    < 2 %: des Messbereichsendwerts pro Woche
    Referenzpunktdrift
    < 2 %: des Messbereichsendwerts pro Woche
    Nachweisgrenze
    ≤ 0,5 %
    Prozesstemperatur
    +10 °C ... +550 °C
    Prozessdruck
    –200 hPa ... 200 hPa
    Relativ
    Staubbeladung
    ≤ 200 mg/m³
    Umgebungstemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Umgebungsdruck
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Umgebungsfeuchte
    ≤ 90 %
    Nicht kondensierend
    Konformitäten

    MARPOL Annex VI und NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

    Elektrische SicherheitCE, Rules of major classification societies
    Schutzart
    IP54
    Analogausgänge8 Ausgänge:
    0 ... 24 mA
    Galvanisch getrennt
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Digitalausgänge16 Ausgänge:
    Umschalter 1-polig, 3 Anschlüsse
    Digitaleingänge8 Eingänge:
    42 V
    Kommunikationsschnittstelle

    Modbus

    Ethernet

    Art der FeldbusintegrationTCP
    FunktionAnbindung an OPC-Server
    Anzahl1
    Anzeige
    LC-Display
    Status-LEDs: "Power", "Wartungsbedarf" und "Störung"
    Abmessungen (B x H x T)
    680 mm x 1.723 mm x 477 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    Analysatoreinheit37 kg
    Probenaufbereitung- und Verteilereinheit52 kg
    Komplettes System auf Montagerahmen110 kg
    Material, medienberührtPTFE, PVDF, FKM, Edelstahl 1.4547, Hastelloy, Platin, Nickel, Aluminium, Calciumfluorid
    MontageWandmontage
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    400 V AC, ± 10 %
    SpannungAnschluss an typische Spannungsversorgungen möglich
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    StromaufnahmeBei 230 V AC: ≤ 8 A
    Ohne Messgasleitung und Filtereinheit
    LeistungsaufnahmeAnalysatoreinheit: ≤ 300 VA
    Probenaufbereitung- und Verteilereinheit: ≤ 300 VA
    Messgasleitung, beheizt: ≤ 95 VA/m
    Gasentnahmeeinheit: ≤ 450 VA
    Beheiztes Sondenrohr: ≤ 450 VA
    Messgasanschlüsse
    Klemmringverschraubung für 6mm-Rohre
    Hilfsgasanschlüsse
    InstrumentenluftSchlauchsteckverbinder DN 4/6
    PrüfgasSchlauchsteckverbinder DN 4/6
    KorrekturfunktionenAutomatische Nullpunktjustierung mit N2 oder Instrumentenluft, wöchentlich
    Systemkomponenten

    Gasentnahmeeinheit, beheizt, inklusive Filtergehäuse

    Messgasleitung, beheizt (max. 35 m)

    Probenaufbereitung- und Verteilereinheit

    Analysatoreinheit

    Eingebaute Komponenten

    Messgaspumpe

    Drucksensor

    Durchflusssensor

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads