Kontakt
Feedback

Weiteres Zubehör

Für unterschiedlichste Anforderungen

524 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 524

  • Beschreibung: Programmiergerät USB, für programmierbare SICK Encoder AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 und Seilzug-Encoder mit programmierbaren Encodern
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: SVip® LAN Programmiertool für alle Motor-Feedback-Systeme
  • Lieferumfang: 1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x Netzteil 100-240 V AC / 12 V DC, Primäradapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet Kabel 3 m
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Ausrichthilfe zur Detektion des Infrarotlichts (Wellenlängen 780 nm bis 1050 nm) von SICK Sensoren
  • Lieferumfang: Ausrichthilfe, Standfuß, Anzeigehilfe, Montageanleitung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Handheld-Programmiergerät für die programmierbaren SICK-Encoder AHS/AHM36 CANopen, Neigungssensoren TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog und Seilzug-Encoder mit AHS/AHM36 CANopen. Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und intuitiv bedienbar.
  • Lieferumfang: 1x Programming Tool PGT-12-Pro Standalone, 4x Alkali-Batterien 1,5 V Mignon(AA)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Display Programmiergerät für die programmierbaren SICK-Encoder DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 und Seilzug-Encoder mit DFS60, AFS/AFM60 und AHS/AHM36. Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und intuitiv bedienbar
  • Lieferumfang: 1x Programming Tool PGT-10-Pro Standalone, 4x Alkali-Batterien 1,5 V Mignon(AA)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Messrad-Encoder
DFV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, Inkremental, HTL, Push pull
  • Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Auflösung Impulse/mm: 3,41
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Messrad-Encoder
DFV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, Inkremental, HTL, Push pull
  • Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
  • Auflösung Impulse/mm: 3,41
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Wirkungsweise Magnetventil: Air to Brake (N/O)
Details
Jetzt vergleichen
  • Beschreibung: Deckel geschlossen, Werkstoff 1.4305
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Ersatzbetätiger für RE15-Sxxx
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: 70 mm Durchmesser, 500 mm Länge
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Prüfstabhalter für Prüfstäbe mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: 50 mm Durchmesser, 500 mm Länge
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Kühlplatte
  • Beschreibung: Kühlplatte für Wasserkühlung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Kühlplatte
  • Beschreibung: Kühlplatte für Wasserkühlung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Ersatzkoaxialkabel für LFP Inox, abgesetzte Elektronik, Länge 2 m
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Zur Abwahl der Schützkontrolle und der integrierten Wiederanlaufsperre
Details
Jetzt vergleichen
  • Beschreibung: Zur Abwahl der Schützkontrolle und der integrierten Wiederanlaufsperre
Details
Jetzt vergleichen
  • Zubehörfamilie: Positionierungs-Codes
  • Beschreibung: 30 mm, Höhe: 40 mm, Messbereich: 0 m ... 10 m
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: CD-ROM Port Settings und Manual
Details
Jetzt vergleichen
  • Beschreibung: Ersatzbetätiger für STR1-SACxxxxx
  • Bauform: Kompakt
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: 6 Stück Reflexionsfolie, Standard, 100 mm x 100 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Reduzierstück D60 auf D50 für Gebläseausgang, 10m Schlauch, 50mm, Reduzierstück D50 auf D40, 2 Stk. Schlauchschelle D50
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Beschreibung: Ersatzbetätiger für STR1-SASxxxxx
  • Bauform: Standard
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 24 von 524

Nach oben