Netzteile und Netzleitungen
Optimale Energieversorgung
46 Treffer:
- Beschreibung: Energieversorgungsleitung von der Anschlusseinheit zur Sende-Empfangseinheit, 3 polig, Länge 10 m
- Beschreibung: Energieversorgungsleitung von der Anschlusseinheit zur Sende- Empfangseinheit, 3 polig, Länge 20 m
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: 24V-Netzteil mit konfektionierter M12-Dose, 17-polig. Inklusive Stecker für Europa, USA, England, Australien
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: 24V-Netzteil mit konfektionierter M12-Dose, 5-polig, A-coded. Inklusive Stecker für Europa, USA, England, Australien
- Beschreibung: Unabhängiges Netzteil 18V zum Testen von Sensoren. Mit Teach-in-Taste zum Teachen und Ferneinstellen von Sensoren mit externer Teachleitung, PNP & NPN, mit Metall- und Magneteinsatz zum Testen von magnetischen- und Zylindersensoren, inkl. 2 x 9V Batterien
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 3,9 A
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 2 A
- Beschreibung: Netzteil, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 5 V/2 A (erforderlich bei Nutzung des RS-232-TTL-Kabels, erfüllt nicht die medizinische Norm EN 60601/IEC 60601)
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 2,1 A
- Beschreibung: Netzteil DC 24 V / 2,1 A, Einstellbereich 24 V ... 28 V, Eingangsstrom typ. 0,77 A / 0,44 A, Netzfrequenz 50 Hz ... 60 Hz
- Eingangsspannung: 90 V AC ... 255 V AC
- Ausgangsspannung: 5,2 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: Netzteil mit UK-Stecker für Ladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
- Eingangsspannung: 90 V AC ... 255 V AC
- Ausgangsspannung: 5,2 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: Netzteil mit EU-Stecker für Ladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
- Eingangsspannung: 90 V AC ... 255 V AC
- Ausgangsspannung: 5,2 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: Netzteil mit EU-Stecker für kabelgebundene Handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Eingangsspannung: 90 V AC ... 255 V AC
- Ausgangsspannung: 5,2 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: Netzteil mit NA-Stecker für kabelgebundene Handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Eingangsspannung: 90 V AC ... 255 V AC
- Ausgangsspannung: 5,2 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Beschreibung: Netzteil mit UK-Stecker für kabelgebundene Handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
- Eingangsspannung: ≤ 230 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 20 A
- Beschreibung: Netzteil
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 4,16 A
- Beschreibung: Netzteil für ZS36xx, Batterie-Ladegerät, EA 3600 Modul (Zebra PWRBGA12V50W0WW), benötigt DC- und AC-Leitung
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 4,16 A
- Beschreibung: DC-Leitung für Netzteil (Artikelnr. 6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) zur Verwendung mit ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 4,16 A
- Beschreibung: DC-Leitung für Netzteil (Artikelnr. 6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) zur Verwendung mit Batterie Ladegerät (Zebra CBL-DC-375A1-01)
- Beschreibung: Netzteilset bestehend aus: Netzteil, Kunstoffgehäuse, Klemmen, Verschraubungen
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 9 V DC
- Beschreibung: Universal-Netzgerät, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 9 V, inklusive Netzleitung mit europäischem Schukostecker (erfüllt nicht die medizinische Norm EN 60601/IEC 60601)
- Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Beschreibung: Universal-Netzgerät, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 5 V, inklusive Netzleitung mit europäischem Schukostecker (erfüllt nicht die medizinische Norm EN 60601 / IEC 60601)