Kontakt
Feedback

Module und Gateways

Clever verbinden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

81 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 81

  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: PROFINET IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, Stromversorgung über 7/8'' Leitung 24 V / 8 A, Feldbusanbindung über M12 Leitung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: EtherCAT IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, Stromversorgung über 7/8''-Leitung 24 V / 8 A, Feldbusanbindung über M12 Leitung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: EtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, Stromversorgung über 7/8'' Leitung 24 V / 8 A, Feldbusanbindung über M12-Leitung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: EtherCAT Koppler für WLL180T, KTL180 und AOD1. Eigenschaften: EtherCAT, Übertragungsraten von bis zu 100 MBaud, M12 Anschluss EtherCAT , Anschluss Spannungsversorgung M8, 4-polig, volle Lese-/Schreibfunktionalität von Prozess- und Servicedaten der angeschlossenen Sensoren
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: Eigenschaften: Profibus DP-V1 Slave, Übertragungsraten von 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, D-Sub-Anschluss (RS485), 9-polig, Profibus, Anschluss M8, 4-polig, Zugriff auf alle Parameter der angeschlossenen Sensoren möglich
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: Profinetkoppler für WLL180T und AOD1. Eigenschaften: Profinet IRT, Übertragungsraten von 10 MBaud - 100 MBaud, M12 Anschluss, Anschluss Spannungsversorgung M8, 4-polig, Nur Ausgabe des Schaltausgangs Q1 der angeschlossenen Sensoren
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Anschlussmodule
  • Beschreibung: Ranger E/D-Verbindungsterminal, Schraubstecker für schnelle I/O- und Encoderverbindung, DSUB für Kameraverbindung und Stecker für 24 V-Spannungsversorgung
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Anschlussmodule
  • Beschreibung: Encoder Splitter zum Anschluss von bis zu acht Geräten an einen Encoder
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Interfacemodule
  • Beschreibung: Meeting Point Router MPR-4G mit 2 x Ethernetschnittstellen, 4G-Mobilfunkrouter mit 2 x SMA-Antennenanschluss, Außenwand- oder Magnetfußantenne sind nicht im Lieferumfang enthalten, Bedienung über LC-Display
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Mini, OD5000 und OL1, Slave, 3 x Q, 1 x analog, Leitung offenes Ende, 2 m
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Mini, OD5000 und OL1, Master, 3 x Q, 1 x analog, Leitung offenes Ende, 2 m
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Cloningmodule
  • Beschreibung: IO-Link Version V1.1, Portklasse 2, PIN 2, 4, 5 Galvanisch verbunden, Versorgungsspannung 18 V DC ... 32 V DC (Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: MLG-2 ProNet, Feldbusmodul: PROFINET
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Interfacemodule
  • Beschreibung: Interface module for DME, DIN rail mount, DB9 female connector,wiring terminals
Details
Jetzt vergleichen
  • Zubehörfamilie: Anschlussmodule
  • Beschreibung: Indoor Ethernet-Switch, 8 Ports, zulässige Betriebstemperatur 0 °C ... +55 °C
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Powermodule
  • Beschreibung: NAMUR-Trennschaltverstärker, Leitungsfehlererkennung, Schaltausgänge: 2 Schließer-Relais (1 pro Kanal), Versorgungsspannung: 19,2 V ... 30 V, Spannungsart: DC
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Max, 5x NPN, benötigt für OD350-x, OD85-x und OD30-x
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Max, 5x PNP, benötigt für OD25-01T1
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Max, 5x NPN, benötigt für OD25-01T1
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Precision, 5 x NPN
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Auswerteeinheiten
  • Beschreibung: Auswerteeinheit OD Max, 5x PNP, benötigt für OD350-x, OD85-x und OD30-x
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Anschlussmodule
  • Beschreibung: BAM100 Analogmodul für Bulkscan, Fa. Beckhoff, Versorgungsspannung 24 V DC (-15 % / + 20 %), Hutschienenmontage auf 35 mm C-Schiene, nach EN 50022 mit Verriegelung, Ethernet TCP/IP Interface (RJ45), CoLa Kommunikation, 3 x IN: 4 mA ... 20 mA, 4 x OUT: 4 mA ... 20 mA
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Feldbusmodule
  • Beschreibung: Externes CAN-Erweiterungsmodul für bis zu 8 zusätzliche Digitalausgänge, IP 20
Details
Jetzt vergleichen
Stück
  • Zubehörfamilie: Anschlussmodule
  • Beschreibung: Anschlussbox für Power, I/O und RS-232/-422-Daten (nicht Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-Leitungen, 8-polig, vorgesehen zur Verwendung mit LMS 511 Lite und LMS531 Lite
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 24 von 81

Nach oben