Adapter
Die passende Verbindung
116 Treffer:
- Anschlussart Kopf A: 4-polig
- Anzahl Steckplätze: 10
- Anschlussart Steckplätze: M8 4-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 22-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 6
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 10
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 12-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 6
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Anschlussart Kopf A: 4-polig
- Anzahl Steckplätze: 8
- Anschlussart Steckplätze: M8 4-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 18-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 8
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 10-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 10
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 8
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 4
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Beschreibung: Verbinder zur Kaskadierung von sicheren Mehrstrahlscannern. Anschlussmöglichkeit für 2 scanGrid2 oder Anschlussmöglichkeit für 1 scanGrid2 und 1 weiteren Multi Sensor Connector.
- Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 8-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf C: Stecker M12 8-polig A-codiert
- Beschreibung: T-Verteiler zum gleichzeitigen Anschluss an Sender und Empfänger, teilt die Leitung vom Schaltschrank kommend zwischen Sender und Empfänger auf
- Hinweis: 8-polig
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Beschreibung: Zum Anschluss der microScan3 – PROFINET M12-Varianten auf Push-Pull
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Anschlussart Kopf A: Dose, Klemmleiste, 7-polig, gerade
- Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade
- Beschreibung: Adapter zum Anschluss eines deTec4 Core Senders oder Empfängers (Stecker M12, 5-polig) an vorhandenen FGS-Anschlussraum
- Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 5-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf C: Dose M12 5-polig A-codiert
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Beschreibung: Der Taster M12, 8-polig ermöglicht das An- und Ausschalten der im Sender des deTec4 integrierten Laser-Ausrichthilfe.
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Beschreibung: Der Taster M12, 5-polig ermöglicht das An- und Ausschalten der im Sender des deTec4 integrierten Laser-Ausrichthilfe.
- Beschreibung: X-Verteiler für Safe Linear Positioning. Vorkonfektionierte Leitung mit SSI-Signalsplitter.
- Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 8-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf C: Stecker M12 8-polig A-codiert
- Hinweis: Stecker M12, 8-polig, auf 1 x Dose M12, 8-polig, auf 1 x Dose M12, 5-polig, zur Verbindung einer SPS
- Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 5-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf C: Dose M12 5-polig A-codiert
- Beschreibung: 90° gedrehter Stifteinsatz
- Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig
- Anschlussart Kopf B: Dose, M23, 19-polig
- Anzahl Steckplätze: 8
- Anschlussart Steckplätze: M12
- Beschreibung: Stecker M23
- Hinweis: Anschluss von Sensoren und Aktoren
- Zubehörfamilie: Sonstige Adapter
- Beschreibung: Anschlussblende zur Einschleifung eines Handheldscanners oder ICR80x über die Aux-Schnittstelle des CDM420
- Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende
- Anschlussart Kopf C: Offenes Leitungsende
- Leitung: 2 m, PUR
- Beschreibung: Paarweise verdrillt, geschirmt
- Anschlussart Kopf A: 3-polig
- Anzahl Steckplätze: 4
- Anschlussart Steckplätze: M8 3-polig A-codiert Dose
- Zulassungen: UL, CE
- Leitung: 5 m, 6-adrig, PUR, halogenfrei
- Beschreibung: Ungeschirmt
- Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
- Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert
- Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert, Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-codiert
- Signalart: CAN, Power
- Leitung: 0,5 m, 5-adrig
- Beschreibung: CAN, Y-CAN-Leitung, Power