Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YM2A18-000000FY2A8
2114648
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieY-Verteiler
      Anschlussart Kopf AStecker, M12, 8-polig, A-kodiert
      Anschlussart Kopf BDose, M12, 8-polig, A-kodiert
      Anschlussart Kopf CDose, M12, 8-polig, A-kodiert
      Verriegelung SteckverbinderSchraubbarer Anschluss
      SignalartSensor-/Aktor-Leitung
      Material, Steckverbinder Kopf ATPU
      Material, Steckverbinder Kopf BTPU
      Material, Steckverbinder Kopf CTPU
      Material Rändelmutter Kopf AZinkdruckguss, vernickelt
      Material Rändelmutter Kopf BZinkdruckguss, vermessingt
      Material Rändelmutter Kopf CZinkdruckguss, vernickelt
      Schlüsselweite13
      Anzugsdrehmoment0,6 Nm
      Abschirmung KopfUngeschirmt
      Bemessungsspannung≤ 30 V AC/DC
      Bemessungstossspannung0,8 kV
      Strombelastbarkeit≤ 2 A
      Isolationswiderstand100 MΩ
      Verschmutzungsgrad3
      ÜberspannungskategorieIII
      Durchgangswiderstand30 mΩ
      SchutzartIP65 / IP66K / IP67
      Betriebstemperatur
      Kopf–25 °C ... +85 °C
      UL-File-Nr.E335179
      Zulassungen

      CE

      UL

    Technische Zeichnungen

    YM2A18-000000FY2A8
    Maßzeichnung
    YM2A18-000000FY2A8
    Anschlussschema