Kontakt
Feedback

Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YF8U14-050UA3XLEAX
2094792
Vorzugstyp - grundsätzlich ab Lager verfügbar
  • Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSteckverbinder und Leitungen
      ZubehörfamilieAnschlussleitungen
      Anschlussart Kopf ADose, M8, 4-polig, gerade, A-kodiert
      Anschlussart Kopf BLoses Leitungsende
      Verriegelung SteckverbinderSchraubbarer Anschluss
      Material, SteckverbinderTPU
      Farbe, SteckverbinderSchwarz
      Material, RändelmutterZinkdruckguss, vernickelt
      Material, DichtungFKM
      Anzugsdrehmoment0,4 Nm
      Schlüsselweite9
      Leitung5 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei
      Material, MantelPUR, halogenfrei
      Farbe, MantelSchwarz
      Leitungsdurchmesser4,5 mm
      Leiterquerschnitt0,25 mm²
      AbschirmungUngeschirmt
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand> 10 x Leitungsdurchmesser
      Bei fester Verlegung> 5 x Leitungsdurchmesser
      Schleppkettenbetrieb> 10 x Leitungsdurchmesser
      Biegezyklen10.000.000
      Bemessungsspannung≤ 60 V DC
      Bemessungstossspannung1,5 kV
      Strombelastbarkeit4 A
      Verfahrgeschwindigkeit3 m/s
      Verfahrweg10 m
      Beschleunigung≤ 10 m/s²
      SignalartSensor-/Aktor-Leitung
      Torsionsbeanspruchung180° / 1 m
      Torsionszyklen2.000.000
      Zyklen pro Minute35
      Einsatzbereich

      Öl- /Schmiermittelbereich

      Schleppkettenbetrieb

      ZulassungenUL
      UL-File-Nr.E335179
      SchutzartIP65 / IP66K / IP67
      Betriebstemperatur
      In bewegtem Zustand–25 °C ... +80 °C
      Bei fester Verlegung–40 °C ... +80 °C
      Schleppkettenbetrieb–25 °C ... +80 °C
      Kopf–25 °C ... +85 °C
      Verschmutzungsgrad3
      Isolationswiderstand100 MΩ
      ÜberspannungskategorieIII
      Durchgangswiderstand30 mΩ
    • Klassifikationen
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Technische Zeichnungen

    YF8U14-050UA3XLEAX
    Maßzeichnung
Nach oben