Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

Y8A4AA2-LXXXUGA050
2115732
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieVerteilerboxen
      SchaltausgangPNP
      AbschirmungUngeschirmt
      Anzahl Steckplätze10
      GehäusematerialTPU
      GehäusefarbeSchwarz
      Anschlussart SteckplätzeM8, 4-polig, A-codiert, Dose
      Anschlussart StammanschlussOffenes Leitungsende
      Anschlussleitung5 m, 22-adrig, PUR, halogenfrei
      Leitungsdurchmesser11,3 mm
      LeitungsfarbeGrau
      Verfahrgeschwindigkeit2 m/s
      Verfahrweg5 m
      Beschleunigung≤ 5 m/s²
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand> 10 x Leitungsdurchmesser
      Bei fester Verlegung> 10 x Leitungsdurchmesser
      Schleppkettenbetrieb> 10 x Leitungsdurchmesser
      Biegezyklen≤ 5.000.000
      Schlüsselweite
      Steckplätze9
      Anzugsdrehmoment
      Steckplätze0,4 Nm
      Anzeige-LED
      Steckplätze2 x pro Steckplatz
      Stammanschluss1x pro Verteiler
      Bemessungsspannung≤ 24 V DC
      Betriebsspannung18 V DC ... 30 V DC
      Strombelastbarkeit10 A, gesamt bei 30 °C (s. Korrekturfaktoren EN 60204-1)
      ÜberspannungskategorieIII
      Betriebstemperatur
      In bewegtem Zustand–5 °C ... +80 °C
      Bei fester Verlegung–40 °C ... +80 °C
      Schleppkettenbetrieb–5 °C ... +60 °C
      Verteilerbox–20 °C ... +72 °C
      SchutzartIP65/ IP67
      UL-File-Nr.E238799
      Zulassungen

      UL

      CE

      EinsatzbereichSchleppkettenbetrieb
      Lieferumfang10 x Beschriftungsplättchen

    Technische Zeichnungen

    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Maßzeichnung
    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Anschlussschema Cd-479