Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

Y8A3AA2-C2AB000XXX
2115736
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieVerteilerboxen
      SchaltausgangPNP
      AbschirmungUngeschirmt
      Anzahl Steckplätze10
      GehäusematerialTPU
      GehäusefarbeSchwarz
      Anschlussart SteckplätzeM8, 3-polig, A-kodiert, Dose
      Anschlussart StammanschlussM12, 12-polig, A-kodiert, Stecker
      Schlüsselweite
      Steckplätze9
      Stammanschluss13
      Anzugsdrehmoment
      Steckplätze0,4 Nm
      Stammanschluss0,6 Nm
      Anzeige-LED
      Steckplätze1 x pro Steckplatz
      Stammanschluss1x pro Verteiler
      Bemessungsspannung≤ 24 V DC
      Betriebsspannung18 V DC ... 30 V DC
      Strombelastbarkeit1,5 A, gesamt bei 30 °C (s. Korrekturfaktoren EN 60204-1)
      ÜberspannungskategorieIII
      Betriebstemperatur
      Verteilerbox–20 °C ... +55 °C
      SchutzartIP65/ IP67
      UL-File-Nr.E238799
      Zulassungen

      UL

      CE

      Lieferumfang10 x Beschriftungsplättchen

    Technische Zeichnungen

    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Maßzeichnung
    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Anschlussschema Cd-483