War da was? – KI-gestützte 3D-Umfeld- und Antikollisionsüberwachung mit Visionary-B Two: Outdoor-geeignete Stereo-Kamera von SICK für die Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung von AGVs, AMR & Co.

02.04.2025

Waldkirch / Düsseldorf, im April 2025 – Auf der LogiMAT 2025 vom 11. – 13. März in Stuttgart präsentierte SICK (Halle 1, Stand F51) die smarte 3D-Kamera Visionary-B Two. Eingesetzt werden kann die Snapshot-Lösung für raue Outdoorbedingungen zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung von autonomen und manngeführten Transportsystemen. Per Stereoskopie detektiert die Kamera in hoher Auflösung Hindernisse, die sich in Fahrtrichtung eines Fahrzeugs befinden. Ihre 3D-Kollisionswarnung macht die Visionary-B Two zu einem effizienten Assistenzsystem insbesondere für häufig manövrierende mobile Maschinen. Das robuste, schwing- und schockfeste Sensordesign, der spezifizierte Temperaturbereich von -40 °C bis + 60 °C sowie die Schutzarten IP67 und IP69K machen die Visionary-B Two smarte 3D-Kamera auch im rauen Einsatzumfeld besonders zuverlässig. Zudem erfüllt die 3D-Kamera die einsatzrelevanten Industriestandards und EMV-Anforderungen. Der Interface Standard GigE Vision gewährleistet größtmögliche Kompatibilität für die Integration der Visionary-B Two in Hard- und Softwareumgebungen von OEMs und Integratoren. Zudem lassen sich individuelle Softwarelösungen direkt auf dem Sensor installieren und programmieren.

 
Gerade unübersichtliche Arbeitsmaschinen machen das Rangieren und Fahren schwierig, sind doch nicht alle Ecken und Punkte um das Fahrzeug einsehbar. Abhilfe schafft die smarte 3D-Kamera Visionary-B Two von SICK mit ihren Möglichkeiten zur präzisen und schnellen Distanzmessung, Objektdetektion und -lokalisierung sowie Umfelderkennung. Mit ihr erweitert das Unternehmen sein Portfolio der Bildverarbeitung zur Rückraumüberwachung. 
 
Detaillierte 3D-Umgebungserfassung in anpassbarem Sichtfeld
 
Als 3D-Snapshot-Lösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1.024 px x 576 px ist die Visionary-B Two in der Lage, Fahrzeugumgebungen per Stereoskopie präzise und detailliert in 3D zu erfassen. Je nach Überwachungssituation kann die Kamera dabei zwischen zwei Sichtfeldgrößen umschalten: 130° x 105° oder 90° x 60° – bei gleichbleibend hoher Auflösung. 
 
Robustes und Outdoor-optimiertes Sensordesign
 
Die Visionary-B Two überzeugt durch ihre robuste Ausführung, wodurch sie auch unter anspruchsvollen Outdoorbedingungen ideal einsetzbar ist. Das schwing- und schockfeste Sensordesign der spezifizierte Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C und die Schutzarten IP67 und IP69K machen die intelligente 3D-Kamera besonders zuverlässig und langlebig. Darüber hinaus erfüllt sie die relevanten Industriestandards und EMV-Anforderungen für mobile Arbeitsmaschinen.
 
Vorbereitet für die smarte Integration in individuelle Hard- und Softwareumgebungen
 
OEMs und Integratoren können die Visionary-B Two einfach in Fahrzeugsteuerungen und eigene Softwarelösungen integrieren. Das GigE-Vision-Interface trägt hierzu ebenso bei wie die freien Rechenkapazitäten im Sensor. Sie ermöglichen präzise Tiefen- und Farbkartenberechnungen ebenso wie die Installation und Ausführung von applikationsspezifischen Softwareprogrammen.
 
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.
 

Alle Pressemeldungen zur Logimat stehen Ihnen für kurze Zeit in der Mediathek zum Download zur Verfügung. Anschließend finden Sie die Pressemeldungen im Archiv.