Kontakt
Feedback

3D-Vision

Vision-Intelligenz in allen Dimensionen

Die 3D-Vision-Serie von SICK bietet ein großes Portfolio leistungsstarker und flexibler Produkte für den zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen. Das Angebot reicht von vielseitigen Hochgeschwindigkeitskameras, die hochwertige 3D- und Kontrastbilder liefern, bis zu intelligenten konfigurierbaren Stand-alone-Sensoren, die eine schnelle Entwicklung und eine einfache Integration ermöglichen. Ihre Skalierbarkeit gewährleistet eine optimale Anpassung an vielfältige 3D-Vision-Applikationen.

Filtern nach:

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie Visionary-B
3D Snapshot – Zweiaugenprinzip für den effektiven Einsatz im Außenbereich
  • Distanzwerte: 250 × 496 Pixel und 2D-Bild: 544 × 828 Pixel
  • Hoher Temperaturbereich von −40 °C bis +75 °C
  • Robustes Gehäuse: IP69K für den Sensorkopf
  • 2-in-1-Lösung: je acht 3D- und 2D-Bilder pro Sekunde
  • Intelligente Bildverarbeitung: Klassifizierung und Positionsbestimmung von Objekten
  • Aktivitätsaufzeichnung der letzten Stunden möglich
Produktfamilie Ruler
Gigabit-3D-Vision für raue Umgebungen
  • Werksseitig kalibrierte 3D-Millimetermessungen bei vollem Produktionstempo
  • Sehr genaue 3D-Messungen für Breitenwerte von 100 mm bis 1,5 m
  • Gleichzeitige 3D-, Graustufen- und Scattermessungen
  • Problemlos zu integrieren, keine externe Beleuchtung erforderlich
  • Robustes Gehäuse für raue Umgebungen bis –30 °C
  • Gigabit-Ethernet zur dezentralen Anbindung der Kamera bei langen Verkabelungswegen
Produktfamilie Ranger
Schnelle 3D-Messung und MultiScan für fortschrittliche Industrielösungen
  • Schnelle 3D-Messung mit hoher Geschwindigkeit und Qualität
  • MultiScan-Funktion zur Messung der 3D-Form, des Kontrasts, der Farbe und der Streuung – und all dies gleichzeitig
  • Sensorauflösungen von bis zu 1.536 Pixeln in 3D und 3.072 Pixeln bei Graustufen und Farbe
  • Hohe Flexibilität bei Konfiguration, Arbeitsabstand und Sichtfeld
  • Maschineninterne 3D-Kalibrierung
  • Gigabit-Ethernet- und CameraLink-Schnittstelle
Produktfamilie TriSpectorP1000
Maßgeschneiderte 3D-Lösungen für die flexible Automatisierung
  • 3D-, 2D- und Profilinspektionen bewegter Teile
  • Bildverarbeitung, Beleuchtung und Analyse – vereint in einem einzigen Gerät
  • SICK AppSpace, programmierbare 3D-Kamera
  • Volle Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen
  • SICK Algorithm API und HALCON
  • Werkskalibrierte 3D-Daten
  • Webbenutzerschnittstelle
Produktfamilie Ranger3
Großartige 3D-Performance im kleinen Gehäuse
  • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
  • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
  • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
  • Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
  • Konform mit GigE Vision und GenICam
  • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
  • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
Produktfamilie Visionary-T
3D Snapshot – vielseitig einsetzbar im Innenbereich
  • Aufnahme von bis zu 50 3D-Bildern pro Sekunde
  • Distanzwerte: 144 x 176 Pixel pro Aufnahme
  • Ausgabe von 3D-Daten über eine Gigabit-Ethernetschnittstelle und einfache Digitalausgänge
  • Bereitstellung applikationsspezifischer Daten
  • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C oder 0 °C ... 45 °C (gehäuseabhängig), Schutzart: IP67

Produktfamilie TriSpector1000
Intuitive 3D-Inspektion
  • 3D-Inspektion von bewegten Teilen
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Integrierte Bildanalyse
  • Einfaches Austauschkonzept
  • 3D-Bild mit hoher Auflösung mit Intensitäts-Overlay
  • Werkskalibrierte 3D-Daten, wahre mm-Werte in allen Dimensionen
  • Robustes IP67-Metallgehäuse
Produktfamilie ScanningRuler
Robuste und präzise 3D-Momentaufnahme mit breitem Sichtfeld
  • 3D-Bildverarbeitung stationärer Objekte
  • Großes Sichtfeld zum Scannen von US- und Europaletten
  • Präzises und zuverlässiges Erfassen von werkseitig kalibrierten 3D-Daten auf den Millimeter genau
  • Unempfindlich gegenüber Fremdlicht und Kontrastschwankungen
  • Robustes Gehäuse mit eingebauter Laserlichtquelle
  • 3D-Punktwolkendaten mit Graustufeninformation
Produktfamilie Visionary-S

3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation

  • Bis zu 30 farbige Tiefenbilder pro Sekunde
  • Funktioniert bei absoluter Dunkelheit und bei Tageslicht von bis zu 40 klx
  • Auflösung: 640 px x 512 px; submillimetergenaue Tiefenauflösung
  • Ausgabe von 3D-Farbdaten über Gigabit-Ethernetschnittstelle
  • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C (gehäuseabhängig); Schutzart: IP67
  • HDR-Modus
Produktfamilie IVC-3D
3D-Bildverarbeitung in ihrer einfachsten Art
  • Fortschrittliche 3D-Bildverarbeitung leichtgemacht
  • Unabhängig von Objektkontrast oder -farbe
  • Einfach zu bedienende graphische Bedienoberfläche für eine schnelle Applikationsentwicklung
  • Leichte Anbindung von SPS, Roboter- und anderen Steuerungen, z.B. über EtherNet/IP oder OPC
  • Nimmt bis zu 5.000 Profile pro Sekunde auf
  • Industrietaugliches robustes Metallgehäuse
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen

Treffer 1 - 10 von 10

Nach oben