Kontakt
Feedback

2D-Vision
picoCam

Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle

Ihr Nutzen

  • Die picoCam-Familie ist ideal für den Einsatz an der Sensor Integration Machine (SIM) zur Unterstützung komplexer Bildverarbeitungsaufgaben
  • Ideal für Multikamera-Anwendungen, z. B. mehrere picoCams an der SIM
  • Einfacher Betrieb über nur eine Anschlussleitung dank PoE
  • Zuverlässig auch unter engsten Platzverhältnissen
  • Intuitive Bedienung über die I2D Software Suite für Windows von SICK
  • Einfache Plug-and-play-Installation an der SIM dank vorkonfektionierter Leitungen
  • Große Auswahl an C-Mount-Objektiven verfügbar

Übersicht

Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle

Die Streaming-Kamera-Familie picoCam ist ideal geeignet für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen. Für den Einsatz im industriellen Umfeld verfügt die picoCam über eine verschraubbare RJ45-GigE-Schnittstelle – den Standard für industrielle Bildverarbeitung – sowie industrietaugliche Steckverbinder für Spannungsversorgung und Triggersignale. Alternativ ist über Power over Ethernet (PoE) der Betrieb mit nur einer bis zu 100 m langen Leitung möglich. Die picoCam ist mit 1, 2 oder 4 Megapixeln Auflösung als Farb-, Monochrom- und optional als NIR-Variante erhältlich. CMOS-Bildsensoren nutzen Global-Shutter-Technologie und erlauben multiple Bildausschnitte (AOI). Im internen 60-MB-Speicher werden Bildaufnahme und -übertragung entkoppelt und damit Multikamera-Anwendungen unterstützt.

Auf einen Blick
  • Ultrakompaktes Gehäuse
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weitbereichs-Spannungsversorgung 12 V DC ... 24 V DC
  • Verschraubbare RJ45-GigE-Schnittstelle
  • Verschraubbarer Hirose-Steckverbinder für Spannungsversorgung und digitale Ein- und Ausgänge
  • Farb-, Monochrom- und NIR-Varianten
  • Anschluss für C-Mount-Objektive

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Sensor

    CMOS Monochrom

    CMOS Color

    CMOS Monochrom NIR

    Sensorauflösung

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    1.936 px x 1.216 px (2,35 Mpixel, 16:10, 2 MP)

    2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP)

    ObjektivC-Mount
    Optisches Format

    1/1,8"

    1/1,2"

    1″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    KonfigurationssoftwareI2D Software Suite
    Abmessungen40,5 mm x 29 mm x 29 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben