Kontakt
Feedback

2D-Vision
Inspector

Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket

Ihr Nutzen

  • Vielseitige Vision-Toolbox, welche die Leistung einer Smart-Kamera mit der Benutzerfreundlichkeit eines Sensors verbindet
  • Einzigartiges Wechselgehäuse für die problemlose Optimierung der Bildqualität
  • Die einfache Parametrierung unter SOPAS, einschließlich des Emulators für die Offline-Parametrierung und -Prüfung, reduziert Stillstandszeiten in der Fertigung auf ein Minimum
  • Anwenderfreundliche Benutzerschnittstellen sind optimal auf die Überwachungsanforderungen des Anwenders abgestimmt, um seine Arbeit so effizient wie möglich zu machen
  • Ausgezeichnete Konnektivität durch Ethernet-Kommunikation und Web-API für kundenspezifische HMI-Entwicklung

Übersicht

Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket

Für Bildverarbeitungsapplikationen ist der Vision-Sensor Inspector eine intelligente Lösung in nur einem Gerät. Und das unabhängig von der Aufgabenstellung: Verifizierung von Qualität und Vollständigkeit, Erkennung der Teilposition oder Messanwendungen. Das robuste IP-67-Metallgehäuse ist an den Industrieeinsatz angepasst und durch die intelligente Bildverarbeitung ist der Inspector perfekt für Applikationen mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Das flexible Gehäuse ist für eine einfache Anpassung an die optischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereichs beim Kunden konzipiert. Das gewährleistet eine hervorragende Inspektion, selbst bei schwierig zu erkennenden Objekten wie stark reflektierenden Teilen und mehrfarbigen Aufklebern. Die Inspector-Produktfamilie bietet durch zahlreiche Schnittstellen umfassende Unterstützung bei Steuerung, Kontrolle und Datensammlung. Der Vision-Sensor hat alles, was der Kunde für die Integration benötigt, und erleichtert die tägliche Arbeit.

Auf einen Blick
  • Positionierung, Prüfung und Messung bei hoher Geschwindigkeit
  • Leistungsstarker „Objektfinder“, unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
  • Einzigartiges Wechselgehäuse unterstützt Diffusor und unterschiedlichstes optisches Zubehör
  • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
  • Anwenderfreundliche Benutzerschnittstelle
  • Flexible Schnittstellen für Maschinenintegration und HMI-Design

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Aufgabenstellung

    Positionieren

    Inspektion

    Messen

    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    Sensorauflösung

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Lichtquelle

    Weiß

    Weißer Diffusor

    UV

    Infrarot

    FokusEinstellbarer Fokus (manuell)
    Objektiv

    Auswechselbar (M12-Mount)

    Integriert

    Im Lieferumfang nicht enthalten (M12-Mount)

    Optisches Format1/3"
    Bedienerschnittstellen

    Inspector Viewer

    Webserver

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    Abmessungen100 mm x 53 mm x 38 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben