Kontakt
Feedback

2D-Vision
CVS

Diese Produktfamilie wurde abgesteuert!
Farben erkennen, unterscheiden und sortieren

Ihr Nutzen

  • Die Funktion für große Sichtfelder gewährleistet eine zuverlässige Farbsortierung, selbst wenn das Teil seine Position ändert
  • Die Funktion zur Überprüfung des Mindest- und Höchstfüllstands sorgt dafür, dass immer die korrekte Farbfüllung für das Teil erfolgt, bevor es die Linie verlässt
  • Der Abgleich von 2 Farben bringt bei mehrfarbigen Objekten zuverlässige Ergebnisse
  • Die Sortierung von bis zu 15 Farben verringert die Komplexität Ihrer Produktionskontrolle und Ihre Kosten
  • Das Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration vom PC spart bei jeder erneuten Maschineninstallation Zeit

Übersicht

Farben erkennen, unterscheiden und sortieren

Die Color-Vision-Sensoren ermöglichen - im Vergleich zu herkömmlichen, punktuell prüfenden Farbsensoren - eine sehr schnelle und zuverlässige Farberkennung in einem großen Sichtfeld. Der CVS kann bis zu fünfzehn Referenzfarben zur Erkennung, Verifizierung und Sortierung speichern. Der 2-Farbenabgleich ermöglicht die sichere Erkennung, dass zwei vordefinierte Farben vorhanden sind. Die benutzerdefinierten Farbschwellen überprüfen nicht nur, dass die Farbe vorhanden ist, sondern stellen auch die korrekte Füllhöhe der Farbe sicher. Mit dem integrierten Farbdisplay kann die Konfiguration der Anwendung leicht überwacht werden. Mit wenigen zusätzlichen Klicks auf der integrierten Folientastatur können die Farbfläche und der Farbton einfach feinjustiert werden.

Auf einen Blick
  • Farbprüfung und Sortierung auf großen Flächen und mit hohen Tastdistanzen
  • Ein- oder zweifarbige Objekte erkennen
  • Abgleich von zwei Farben
  • Speicher für 15 Referenzfarben
  • Referenzfunktion von 15 Farbkonfigurationen
  • Hoch- und Herunterladen von Parametern am PC
  • Kompaktes IP 67-Gehäuse mit integriertem Display zur Konfiguration und Überwachung
  • Verschiedene Modelle für unterschiedliche Flächen und Tastweiten

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AufgabenstellungInspektion
    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Farbwerte
    Sensorauflösung

    200 x 240 x 3 (RGB) Pixel

    208 px x 236 px x 3 px (RGB)

    512 x 242

    LichtquelleWeiß
    FokusFixfokus
    ObjektivIntegriert
    BedienerschnittstellenExterne Anzeige oder integrierte Anzeige
    Bedienelemente5 Tasten (Setup)
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seriell✔ , RS-232
    Konfigurationssoftware

    CVS-Software

    CVS2 Dataloader (PC)

    CVS3 Dataloader (PC)

    CVS4 Dataloader (PC)

    Abmessungen95 mm x 42 mm x 34 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben