Kontakt
Feedback

2D-Vision

Leistungsfähige Bildverarbeitung bei einfachster Bedienung

SICK bietet leistungsstarke Vision-Sensoren, die den Herausforderungen aller Branchen selbst dann gewachsen sind, wenn herkömmliche Sensoren versagen. Mit den Vision-Sensoren steht je nach Variante ein komplettes Toolset für Positionier-, Inspektions-, Mess- und Leseapplikationen zur Verfügung. Das flexible optische Design ist für fast alle Einsatzbereiche geeignet. Die Einfachheit wird durch eine automatische Einrichtung, intelligente Algorithmen und die gemeinsame, intuitive Benutzerschnittstelle gewährleistet.

Filtern nach:

7 Treffer:

Treffer 1 - 7 von 7

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Die Fachfeinpositionierungslösung bei einfachen und doppeltiefen Regallagerungen
  • Einfach- und doppeltiefe Regallagerung mithilfe eines Geräts
  • Benutzerfreundliche Webschnittstelle
  • PROFINET und Digitalausgang
  • Robustes Metallgehäuse inklusive IP67-Schutzhaube
  • LEDs, Ziellaser, Tasten am Gerät und optionale MicroSD-Speicherkarte
  • Vormontiert, vorfokussiert und vorparametriert
  • Zugriff auf Bilddaten
Produktfamilie Inspector
Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket
  • Positionierung, Prüfung und Messung bei hoher Geschwindigkeit
  • Leistungsstarker „Objektfinder“, unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
  • Einzigartiges Wechselgehäuse unterstützt Diffusor und unterschiedlichstes optisches Zubehör
  • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
  • Anwenderfreundliche Benutzerschnittstelle
  • Flexible Schnittstellen für Maschinenintegration und HMI-Design
Produktfamilie InspectorP63x
Konfigurierbar. Programmierbar. Kompakt. Vielseitig.
  • 2D-Vision-Sensoren mit 1,3 und 1,9 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexible S- und C-Mount-Objektive und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP64x
Konfigurierbar. Programmierbar. Wirtschaftlich. Schnell.
  • 2D-Vision-Sensor mit 1,7 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP65x
Konfigurierbar. Programmierbar. Leistungsstark. Hohe Reichweiten.
  • 2D-Vision-Sensoren mit 2,1 und 4,2 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie midiCam
Robuste, industrietaugliche Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle
  • Robustes Gehäuse nach Schutzart IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weitbereichs-Spannungsversorgung 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-Steckverbinder für die GigE-Schnittstelle
  • M12-Steckverbinder für Spannungsversorgung und digitale Ein- und Ausgänge
  • Farb-, Monochrom- und NIR-Varianten
  • Anschluss für C-Mount-Objektive
Produktfamilie picoCam
Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle
  • Ultrakompaktes Gehäuse
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weitbereichs-Spannungsversorgung 12 V DC ... 24 V DC
  • Verschraubbare RJ45-GigE-Schnittstelle
  • Verschraubbarer Hirose-Steckverbinder für Spannungsversorgung und digitale Ein- und Ausgänge
  • Farb-, Monochrom- und NIR-Varianten
  • Anschluss für C-Mount-Objektive

Treffer 1 - 7 von 7

Nach oben