Kontakt
Feedback

Unsere Lösungen für die funktionale Sicherheit Ihrer Maschine

Immer die gesamte Sicherheitskette im Blick: Die Interaktion von Mensch und Maschine wird einen immer größeren Einfluss auf Leistung und Produktivität in der Industrie haben. Dank innovativer Produkte, kompletter Systeme und Services sind wir in der Lage, die passenden Lösungskonzepte anzubieten.

  • Produktinnovationen

    Ihr Vorteil für Konstruktion und Produktion: Produkte von SICK beweisen dies Tag für Tag. Die hohe Verfügbarkeit – auch unter schwierigen Bedingungen – ist dabei unser Anspruch. Mehr noch: Als Erfinder der Sicherheits-Lichtvorhänge und Sicherheits-Laserscanner arbeiten wir jeden Tag an neuen Ideen, um Ihnen mehr Produktivität bei gleicher Sicherheit zu bieten. Wir haben die passende Lösung für Sie. 

     

    Qualität und Verfügbarkeit der Produkte – Ihr Vorteil, unser Versprechen: 

    • Nach ISO 9001-zertifiziertes Qualitätsmanagement
    • Eine EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit), die deutlich über den Normenvorgaben EN 2004/108/EG und EN 2014/30/EU liegt.
    • Zertifiziertes, umfassendes Qualitätsmanagementsystem (UQS) für die Fertigung nach Anhang X der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
    • Entwicklung und Verifizierung nach dem Vier-Augen-Prinzip
    • 100%-Funktionstest mit Dokumentation vor Auslieferung jedes Produkts

     

    Statement von Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Dänemark

     

    • Sicherheits-Laserscanner

      Das Plus an Flexibilität mit SICK Sicherheits-Laserscannern

      Ob in mobilen oder stationären Applikationen, für die Bereichsabsicherung oder die Zugangsüberwachung: Unser umfassendes Portfolio an Sicherheits-Laserscannern bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Dabei sind wir ganz vorne dabei, wenn es um Reichweite, Scanwinkel, Bedienbarkeit, Integration in industrielle Netzwerke und innovative Technologien geht:

      • Abdeckung eines sehr großen 2D-Feldes dank einem  Scanwinkel von 275° bei microScan3
      • Schutzfeldreichweiten von bis zu 7 m bei S3000
      • Eine Vielzahl von Feldsätzen in einem sehr kompakten Gehäuse bei S300 und S300 Mini für die Absicherung von mobilen und stationären Anlagen
      • Sehr hohe Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht und Staub dank der innovativen Scantechnologie safeHDDM™ bei microScan3.

      Finden Sie den passenden Sicherheits-Laserscanner für Ihre Anwendung hier:

      Sicherheits-Laserscanner
      Sicherheits-Laserscanner
    • Sicherheits-Lichtvorhänge und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

      Optisch schützen – für maximale Bewegungsfreiheit und Produktivität

      Moderne Maschinenkonzepte müssen die Anforderungen der Endkunden berücksichtigen: Es gilt flexibel, kundennah und dennoch wirtschaftlich zu fertigen. Mit dem breitesten Produktportfolio und spezifischem Applikationswissen bietet SICK Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Performance Level.

      • Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK sind allen Herausforderungen unserer Zeit gewachsen. Klein, kompakt oder extrem robust für individuelle Applikationslösungen, wie z.B. für Gefahrstellenabsicherung mit Finger- und Hand- oder Personenerkennung sowie die Zugangsabsicherung mit Mensch-Material-Unterscheidung.
      • Lückenlose Sicherheit genau nach Ihren Anforderungen bieten Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken für die Zugangsabsicherung – mit und ohne Muting. Hohe Reichweiten bis 70 m und Signalreserven ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Applikationen, auch für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Spiegel- und Gerätesäulen von SICK kommen dort zum Einsatz, wo Montagemöglichkeiten für optoelektronische Schutzeinrichtungen fehlen.
      • Das Sichere Kamerasystem V300 bietet eine perfekte Anpassung an das Maschinendesign und somit eine blindzonenfreie Absicherung bei der Finger- und Handdetektion. Die barrierefreie Arbeitsplatzgestaltung ermöglicht ungehinderten Zugang zu halbautomatisierten Arbeitsprozessen, z. B. Test-, Prüf- und Montageautomaten.
      Sicherheits-LichtvorhängeSicherheits-Lichtvorhänge Mehrstrahl-Sicherheits-LichtschrankenMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Sichere KamerasystemeSichere Kamerasysteme
       
      Tutorial: Sicherheits-Lichtvorhänge - Grundlagen
    • Sicherheitsschalter

      So geht Sicherheit einfach: Sicherheitsschalter von SICK

       
      Sicherheitsschalter von SICK vereinen eine passende Bauform mit Manipulationsschutz und schneller Montage. Ob Überwachung beweglich trennender Schutzeinrichtungen, sichere Positionsüberwachung oder Sicherheitsbefehle – unser breites Portfolio bietet für jede Applikation die passende und wirtschaftliche Lösung:
       
      Elektromechanische SicherheitsschalterElektromechanische Sicherheitsschalter Berührungslose SicherheitsschalterBerührungslose Sicherheitsschalter SicherheitszuhaltungenSicherheitszuhaltungen
       
      SicherheitsbefehlsgeräteSicherheitsbefehlsgeräte
       
    • Sichere Steuerungslösungen

      sens:Control: Der Brückenschlag zur intelligenten Sicherheitslösung

       
      Mit sens:Control von SICK schöpfen Sie das ganze Potenzial der Sicherheitssensoren aus. Für ein perfekt aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel: 
       
      • Unsere modularen Sicherheits-Steuerungen bieten genau die Flexibilität, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Dabei sind sie offen für die Integration in alle wichtigen industriellen Netzwerke. Mit der Funktion Flexi Line lassen sich zudem bis zu 32 Flexi-Soft-Stationen sicher vernetzen und Sicherheitsfunktionen über mehrere Maschinen hinweg verketten. 
      • Für kleine Maschinen und geringe Komplexität der Sicherheitsfunktionen bieten wir auch das passende Sicherheits-Relais.
      sens:Control - sichere Steuerungslösungen
      sens:Control - sichere Steuerungslösungen
  • Sicherheitssysteme und -Lösungen für funktionale Sicherheit
    Sichere Automatisierungslösungen für Sie vorgedacht

    SICK bietet für das Absichern von Maschinen und Anlagen alle erforderlichen Komponenten und Dienstleistungen bis hin zur Komplettlösung. Automatisierungslösungen von SICK bieten einen echten Mehrwert. Von unseren Experten entwickelt, flexibel anpassbar, schnell und effizient umgesetzt. Wir haben die Produktivität und den sicheren Maschinenbetrieb unserer Kunden im Blick.

    Systeme für funktionale Sicherheit

    Lösungen für funktionale Sicherheit

  • Beratung, Seminare und Services
    Unsere Dienstleistungen rund um die Maschinensicherheit

    Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen: Im Rahmen der SICK LifeTime Services bieten wir Dienstleistungen rund um die Maschinensicherheit. Und dies weltweit unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen und Richtlinien. Unser Netzwerk aus über 150 Experten für funktionale Sicherheit in 80 Ländern unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Sicherheitsaufgabe – unabhängig und kompetent.

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
Von Ihrer Sicherheitsaufgabe zur Lösung

Unser Safety Solution Assistant führt Sie zur Lösung Ihrer Sicherheitsaufgabe mit einer Produktempfehlung. 

Safety Solution Assistant
Unsere Kompetenz in Maschinensicherheit
Nach oben