Kontakt
Feedback

Lückenlose Sicherheit in automatisierten Fertigungsprozessen

Der automatische Materialtransport in und aus Gefahrbereichen kann mit verschiedenen Lösungen gesichert werden, um Gefährdungen für Personen zu vermeiden und die Produktivität zu gewährleisten:

Lösungsvariante 1: Muting mit Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheits-Lichtschranke oder Sicherheits-Laserscanner

 
Absicherung einer Maschine mit einem Muting-System, bestehend aus einer Schutzeinrichtung kombiniert mit Muting-Sensoren 
(z. B. Reflexions-Lichtschranken). Durch die Anordnung der Muting-Sensoren wird das zu transportierende Material als solches erkannt und die Schutzeinrichtung zeitlich begrenzt und prozessabhängig überbrückt. Personen werden sicher erkannt. Als Sicherheitssensoren eignen sich Sicherheits-Lichtvorhänge, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken oder Sicherheits-Laserscanner.
>

Lösungsvariante 2:  Mustererkennung mit Sicherheits-Lichtvorhang

 

Ohne Muting-Sensoren sichert ein horizontal angeordneter Sicherheits-Lichtvorhang Zu- und Ausfuhrstellen ab. Mit der selbstlernenden dynamischen Mustererkennung kann der Sicherheits-Lichtvorhang sicher zwischen Mensch und Material unterscheiden. Ohne zusätzliche Sekundärsensorik unterscheidet er sicher zulässige Objektmuster z. B. von den Beinen einer Person. Störungen durch kleinere Objekte, z. B. elektrische Leitungen oder Folienreste, die in das Schutzfeld hineinragen, toleriert der Lichtvorhang. Diese Lösung bietet somit maximale Sicherheit kombiniert mit höchster Verfügbarkeit.
>

 

Industrien/Applikationen

  • Alle Applikationen, bei denen ein automatischer Materialfluss stattfindet und Menschen durch Maschinenbewegungen gefährdet werden können
  • Automobilindustrie
  • Holzindustrie
  • Konsumgüterindustrie
  • Lager- und Fördertechnik
 
Kundennutzen
  • Produktivitätssteigerung, da maximaler Materialfluss durch die sichere Mensch-Material-Unterscheidung erhalten bleibt
  • Hohe Flexibilität für die Prozessanpassung durch zusätzliche Funktionalitäten in der Schutzeinrichtung 
  • Höhere Flexibilität durch die Detektion geometrischer Objektformen bei der Lichtvorhanglösung 
  • Geringere Gesamtkosten bei der Lichtvorhanglösung durch Reduzierung der Wartungskosten, Einsparung zusätzlicher Sensoren und geringeren Verdrahtungsaufwand
  • Standardisierung, da nur zwei Materialnummern für die Lichtvorhanglösung benötigt werden 
Nach oben