Während des Transportvorgangs müssen mobile Plattformen in der Lage sein, ihre Umgebung zu erkennen und wahrzunehmen. Das verhindert Kollisionen mit Hindernissen und Personen und gewährleistet sichere und zuverlässige Prozessabläufe.
Kollisionsvermeidung
Jede Kollision von Fahrzeugen verursacht Folgekosten aufgrund von Systemausfällen und Stillstandszeiten. Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, 2D- und 3D-Sensoren warnen frühzeitig und berührungslos vor Kollisionen und verhindern sie dadurch.
Kollisionsvermeidung mit Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke L41
Kollisionsvermeidung mit Ultraschallsensoren
Kollisionsvermeidung in 2D mit TIM1xx
Kollisionsvermeidung in 2D mit TIM3xx
Personensicherheit
In Bereichen, in denen Personen und mobile Plattformen zusammenarbeiten, sind sicherheitsgerichtete Sensoren essenziell. SICK bietet die passenden Sensoren und Lösungen an – jeweils abgestimmt auf das notwendige Sicherheitsniveau der Applikation.
Sicherheitsgerichteter 2D-LIDAR-Sensor TIM-S
Sicherheitslaserscanner S300 Mini Standard für Gefahrbereichsabsicherung bis 3 m
Sicherheitslaserscanner microScan3 für Gefahrbereichsabsicherung bis 9 m
Sicherheitslaserscanner S300 Expert für Gefahrbereichsabsicherung bis 3 m inkl. Navigation
Sicherheits-Encoder für sichere Motion-Control-Funktionen
Sicherheitssysteme Safe AGV Easy - zuverlässiges Absichern von AGVs und AGCs
Sicherheitssystem Safe EFI-pro - hochadaptive und sichere Umfelderfassung für AGVs
Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 für Gefahrbereichsabsicherung bis 4 m im Außenbereich
Sichere Steuerungslösungen
Für eine einfache Integration der Sicherheitskomponenten liefert SICK ein flexibles und bedienungsfreundliches Portfolio an sicheren Steuerungslösungen. Angefangen bei einfachen Sicherheitsrelais bis hin zu konfigurierbaren Sicherheitssteuerungen.
Ausgewählte Artikel:
SICK und MasterMover – Sicherer Einstieg in die Industrie 4.0
Licht am Horizont - Desinfektion mit Hilfe von UV-Licht und nanoScan3
Jungheinrich automatisiert Hubwagen: kurvenagil und sicher zu mehr Umschlagsleistung
Haben Sie Fragen?
Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Industrielle Fahrzeuge
Mobile Materialtransportsysteme werden in nahezu jedem industriellen Produktionsumfeld eingesetzt.