Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Testbox
6038940
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      BeschreibungUnabhängiges Netzteil 18V zum Testen von Sensoren. Mit Teach-in-Taste zum Teachen und Ferneinstellen von Sensoren mit externer Teachleitung, PNP & NPN, mit Metall- und Magneteinsatz zum Testen von magnetischen- und Zylindersensoren, inkl. 2 x 9V Batterien
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Technische Zeichnungen

    Testbox
    Maßzeichnung