Kontakt
Feedback

SIRIC® – Sehen, worauf es ankommt

SIRIC® Logo

SIRIC® ist die neueste Generation des Sensor-ASICs (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) von SICK. Erstmals halten hiermit die Methoden der digitalen Signalverarbeitung Einzug in die Welt der Lichtschranken und Lichttaster. Sensoren mit dieser Technologie sind leistungsfähiger als je zuvor und äußerst unempfindlich gegenüber allen bekannten optischen und hochfrequenten Einflüssen. Als Smart-Sensor Solutions lassen sie sich nahtlos in das Automatisierungsnetzwerk integrieren.

Lichtschranken und Lichttaster mit SIRIC® – Ihr Nutzen:

Optische Robustheit gegenüber Fremdlicht und Licht von anderen Sensoren

Auch die neuesten Energiesparlampen können die Sensoren nicht stören. Z. B. können die Sensoren sogar direkt in die Beleuchtung einer Produktionshalle „blicken“: für größere Freiheit beim Anlagendesign. Die Stillstandszeiten durch Ausfall der Sensoren werden reduziert: für eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Erhöhung der Reich- und Tastweite

Durch die Erhöhung der Funktionsreserve ergibt sich eine zuverlässige Detektion im industriellen Umfeld, z. B. in staubiger Umgebung: für eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Kundenspezifische Anpassung

Da SICK die gesamte Technologie von der Herstellung des Mikrochips bis zur Integration in Lichtschranken und Lichttaster selbst in der Hand hat, lassen sich Anpassungen an spezielle Applikationen oder Kundenwünsche kostengünstig durchführen.

Nach oben