Track-and-trace-Systeme

Der Schlüssel für Ihre erfolgreiche Prozesssteuerung

Track-and-trace-Systeme von SICK identifizieren 1D- und 2D-Codes, beschreiben und lesen RFID-Tags und stellen hochauflösende Bilder für nachgelagerte Prozesse (Video Coding, OCR usw.) zur Verfügung. Des Weiteren ermitteln diese Systeme Volumen und Gewicht, bei Bedarf auch zertifiziert. Die Kontur von Objekten wird verifiziert. Die hier gelisteten Funktionen können beliebig durch die verschiedenen Track-and-Trace-Systeme kombiniert werden.

15 Treffer:

Treffer 1 - 15 von 15

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Der Vorsprung für Ihre Logistik
  • Höchste Leseraten und Encoderleistungen dank SMART+-Decoder
  • Integrierte Schnittstelle zur SICK-Diagnosesoftware
  • Verknüpfbar mit allen anderen SICK-Systemlösungen zur automatischen Identifikation (= modularer Systemansatz)
  • 6-Seiten-Lesemöglichkeit
  • Start-Stop- oder Nachführbetrieb
Jetzt vergleichen
Auswählen
Für eine schnelle und zuverlässige Fluggepäckidentifizierung.
  • Optional 100 % redundantes Design
  • Einsetzbar an Gurtförderern und Schalensortern
  • Sehr hohe Leseraten
  • Für IATA-Barcodes und -RFID-Transponder geeignet
  • Fokussierung auf Gepäckstücke und Codelesung in Echtzeit
  • Bewährte Hochleistungssensoren
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das schnelle System für nahezu alle Objektformen
  • Messung von Länge, Breite und Höhe eines Objektes beliebiger Form
  • Berechnung des kleinsten umhüllenden Quaders (Box-Volumen)
  • Berechnung des Realvolumens
  • Optimierte Applikationssoftware
  • Sämtliche Messfunktionen sind im Messkopf integriert, keine zusätzliche Auswerteeinheit erforderlich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wenn es auf tatsächliche Größe ankommt
  • Messgenauigkeit bis zu 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Objektgrößen bis zu 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
  • Förderbandgeschwindigkeiten von bis zu 4,0 m/s
  • Zertifiziert nach MID und NTEP (OIML)
  • Ausgabe der Punktwolke möglich
  • Trennung metrologisch relevanter und anwendungsspezifischer Software
  • Dynamische Skalenwertumschaltung

Jetzt vergleichen
Auswählen
Warendigitalisierung für optimierte Logistikprozesse
  • Messgenauigkeit bei Volumen 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, bei Gewicht ± 5 g
  • Lesung von allen markttypischen 1D- und 2D-Barcodes
  • Maximale Objektgröße von 800 mm x 600 mm x 600 mm
  • Mobile Lösung mit industrieller Akku- und WLAN-Technologie
Jetzt vergleichen
Auswählen
Dimensionierung mit Durchblick
  • Zertifizierte Messgenauigkeiten bis 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x B x H)
  • Erfasst je nach Systemvariante Objektgrößen bis 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
  • Mehr als 2 m/s Förderbandgeschwindigkeit möglich
  • Durch Controller MSC800 gut integrierbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Deformationserkennung zur Qualitätskontrolle kubischer Objekte
  • Messgenauigkeit bis zu 5 mm x 5 mm x 5 mm
  • Objektgrößen von bis zu 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
  • Förderbandgeschwindigkeiten von bis zu 2,0 m/s
  • Deformationen ab einer Größe von 10 mm detektierbar
  • Ausgabe der 3D Punktwolke möglich
  • Zwei Zonen mit einstellbarer Toleranzgrenze für den Deformationsgrad
Jetzt vergleichen
Auswählen
Vermessung und Verwiegung von Paletten und anderen großvolumigen Frachtgütern
  • Statische Dimensionierung und Verwiegung von Paletten und anderen sperrigen, großvolumigen Frachtgütern
  • Komplettlösung mit faltbarem Stahlrohrgestell, Auswerterechner und Touchscreendisplay
  • Eichfähig nach den geltenden Normen OIML, MID und NAWI
Jetzt vergleichen
Auswählen
Dimensionierung und Positionsbestimmung von großen oder anspruchsvollen Objekten
  • Messgenauigkeit: bis zu 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Objektgrößen: bis zu 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
  • Förderbandgeschwindigkeiten: bis zu 3,0 m/s
  • Redundanter Systemaufbau (optional)
  • MTTR: weniger als 10 Min. dank hardwarebasiertem Parametercloning
  • Zentrale Steuereinheit ermöglicht einfache Systemerweiterung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Effizientes Sortieren von Objekten bei höchsten Fördergeschwindigkeiten
  • 8/12 k Quad-Line-Sensor
  • Linux-basierte Softwareplattform
  • Ethernet-basierte Übertragung von Codedaten zum Controller SIM2000
  • Integrierte Rechenleistung zur Unterstützung der neuesten Vision-Anwendungen
  • MTBF von 120.000 h
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ihre Objekte immer im Fokus
  • Dynamische Fokusanpassung
  • Hohe Schärfentiefe im Fixfokus-Betrieb
  • Tracking-Funktion mit MSC800
  • Integrationsmöglichkeit in das Netzwerkkonzept des MSC800
  • JPEG-Bildausgabe in Echtzeit
  • 2 oder 4 Megapixel Auflösung bei hoher Bildaufnahmefrequenz von bis zu 40 Hz
  • Hohe Flexibilität bei Kundenschnittstellen und Protokollen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die Komplettlösung für Objektidentifikation
  • Richtungserkennung und Zuordnung der relevanten Tags aufs Objekt dezentral am Gate
  • Unterscheidet statische von dynamischen Tags und filtert diese
  • Unterscheidung von Palette und Person
  • Eigenständiges Gate mit integriertem Kontroller
  • Zentrale Schnittstelle zu allen Sensoren via CAN- und TCP-/IP-Netzwerk
  • Integrierte Service-, Überwachungs- und Diagnosewerkzeuge
  • Parametercloning der Sensoren via SD-Karte
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibilität und hoher Durchsatz mit System
  • Standardmodule mit oder ohne Antenne
  • Selbsttragende Module
  • Bewährter Zuordnungsalgorithmus von RFID-Tags auf Objekte
  • Detektieren und filtern von statischen Tags
  • Integrierte Service-, Überwachungs- und Diagnosewerkzeuge
  • Objektbasierte Datenausgabe auf relevante Schnittstellen wie Ethernet, serielle Schnittstellen oder PROFIBUS
  • Parametercloning aller Komponenten
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ihre “Paketlösung” aus einer Hand
  • Eichfähige Erfassung von Volumen- und Gewichtsdaten mit integrierter Codelesung
  • Flexibles Systemkonzept individuell angepasst auf Ihre Anwendung
  • Höchste Messgenauigkeiten selbst unter rauen Industriebedingungen
  • Extrem hohe kombinierte Leseraten bei bekannt hoher Zuverlässigkeit
  • Volle Integration in Ihre Abläufe ohne Reduzierung des Durchsatzes
Jetzt vergleichen
Auswählen
Statische Volumenmessung, Verwiegung und Identifikation
  • Ermittlung von Barcode, Volumen und Gewicht in einem Arbeitsschritt
  • Komplettlösung mit integriertem Rollenförderer
  • Inbetriebnahme innerhalb weniger Minuten
  • Eichfähig (nach OIML, MID und NAWI)
  • Sonderversionen für irregulär geformte und übergroße Objekte
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 15 von 15